Afag Guías compactas CS 12 50050602

Número de pieza:

AVENTICS-50050602

Compact slide CS 12/60-SD

especificaciones

TipoCS 12/60-SD
Rejilla de sujeción30 x 30 mm
Rosca de fijaciónM4
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Diámetro de cilindro2 x 10 mm
Fuerza de émbolo durante retracción71 N
Fuerza de émbolo durante extracción94 N
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Carrera H60 mm
Limitación de carrera2 x 25 mm
Peso neto0.61 kg
Peso desplazado0.3 kg
Consumo de aire/ciclo0.076 L
Nivel de ruido64 dB (A)
Velocidad mín.0.02 m/s
Velocidad máx.1 m/s
Precisión de repetición+/- 0.01 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3, 4x tornillo especial M4x20/8, 2x amortiguador ASSD M6x0,5 -1, 2x amortiguador ASED M6x0,5 -1