Afag Guías compactas CS 20 50100712

Número de pieza:

AVENTICS-50100712

Compact slide CS 20/100

especificaciones

TipoCS 20/100
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Diámetro de cilindro2 x 16 mm
Fuerza de émbolo durante retracción207 N
Fuerza de émbolo durante extracción241 N
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Carrera H100 mm
Limitación de carrera2 x 25 mm
Peso neto1.8 kg
Peso desplazado1 kg
Consumo de aire/ciclo0.3436 L
Nivel de ruido64 dB (A)
Velocidad mín.0.02 m/s
Velocidad máx.1 m/s
Precisión de repetición+/- 0.01 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 4x tornillo especial M6x25/9, 2x casquillo de tope ASH M12x1 -1, 2x amortiguador SD M10x1 -5