Afag Guías compactas CS 16 50154069

Número de pieza:

AVENTICS-50154069

Compact slide CS 16/60

especificaciones

TipoCS 16/60
Rejilla de sujeción30 x 30 mm
Rosca de fijaciónM4
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Diámetro de cilindro16 mm
Fuerza de émbolo durante retracción103 N
Fuerza de émbolo durante extracción120 N
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Carrera H60 mm
Limitación de carrera2 x 30 mm
Peso neto0.98 kg
Peso desplazado0.48 kg
Consumo de aire/ciclo0.1109 L
Nivel de ruido64 dB (A)
Velocidad mín.0.1 m/s
Velocidad máx.1 m/s
Precisión de repetición+/- 0.01 mm