Afag Pinza rotativa serie DG 16 50294010

Número de pieza:

AVENTICS-50294010

Rotary gripper DG 16

especificaciones

TipoDG 16
Rejilla de sujeción30 mm
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 1 bar
Conexión de aire PM3
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera de mordazas2 x 3 mm
Peso neto0.28 kg
Carga útil máx. admisible0.5 kg cm²
Fuerza prensora35 N
Diámetro de cilindro pinza16 / 4 mm
Diámetro de cilindro giro20 / 10 mm
Consulta girar0° / 180° o 90°
Consulta sujeciónabierto
Ángulo de giro180°
Tiempo de giro mín. 180°0.19 s
Nivel de ruido< 65 dB (A)
Precisión de repetición+/- 0.03 mm
Precisión de ángulo+/- 0.05°
Par de giro0.4 Nm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3, 2x tornillo de montaje M4x16, 2x tornillo de montaje M4x35, 2x tornillo prisionero M3x3