Afag Pinza de precisión PG 20 50332225

Número de pieza:

AVENTICS-50332225

Precision gripper PG 20

especificaciones

TipoPG 20
Rejilla de sujeción30 mm
Rejilla de sujeción alternativaM4
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM3
Diámetro de cilindro20 mm
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Peso neto0.13 kg
Consumo de aire/ciclo0.01 L
Tiempo de cierre = Peso del dedo50 ms = 100 g, 30 ms = 60 g, 20 ms = -, 10 ms = -
Fuerza prensora al abrir136 N
Fuerza prensora al cerrar108 N
Recorrido de apertura2 x 6 mm
Precisión de repetición+/- 0.01 mm
Precisión de inversión+/- 0.05 mm
Posiciones2
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3
AccesoriosConexión de aire comprimido recta M3x0,5, Conexión de aire comprimido angular M3x0,5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
Accesorios adicionalesINI M4x12-Sn0.8-PNP-NO