Pinza de precisión serie PG de Afag

Size
Las pinzas de precisión PG de Afag están diseñadas para ofrecer un rendimiento y una confiabilidad excepcionales en los sistemas de automatización. Estas pinzas combinan ingeniería de precisión con tecnología avanzada para ofrecer un movimiento lineal fluido y certero. Gracias a su diseño compacto y versátil, las pinzas de precisión PG ofrecen una integración fácil y una funcionalidad optimizada en diversas aplicaciones industriales. Equipadas con características innovadoras, garantizan un funcionamiento eficiente y una mayor productividad. Lleve sus soluciones de automatización al siguiente nivel con las pinzas de precisión PG y eleve el estándar para el rendimiento, la durabilidad y la precisión en sistemas de control de movimiento.

1 - 5 de 5 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo
Rejilla de sujeción
Fuerza prensora al cerrar
Fuerza prensora al abrir
Recorrido de apertura
Conexión de aire P
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
50332223

Afag Pinza de precisión PG 12 50332223

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al cerrarFuerza prensora al abrirRecorrido de apertura
PG 1216 mm36 N46 N2 x 2 mm
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50332224

Afag Pinza de precisión PG 16 NN 50332224

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al cerrarFuerza prensora al abrirRecorrido de apertura
PG 16 NN20 mm66 N78 N2 x 4 mm
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50332225

Afag Pinza de precisión PG 20 50332225

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al cerrarFuerza prensora al abrirRecorrido de apertura
PG 2030 mm108 N136 N2 x 6 mm
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50531661

Afag Pinza de precisión PG 16 NC-NO 50531661

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al cerrarFuerza prensora al abrirRecorrido de apertura
PG 16 NC20 mm92 N52 N2 x 4 mm
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
50531662

Afag Pinza de precisión PG 16 NC-NO 50531662

TipoRejilla de sujeciónFuerza prensora al cerrarFuerza prensora al abrirRecorrido de apertura
PG 16 NO20 mm44 N100 N2 x 4 mm
AÑADIR A LA LISTA