especificaciones
| Tipo | ES40-100-HP |
| Rejilla de sujeción | 48 x 48 mm |
| Rosca de fijación | M6 |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Carrera H | 100 mm |
| Peso neto | 11.9 kg |
| Peso desplazado | 5.75 kg |
| Tensión nominal | 72 V DC |
| Accionamiento | Motor lineal eléctrico |
| Tipo de protección | IP30 |
| Velocidad máx. | 2 m/s |
| Aceleración máx. m/s2 | 48 m/s² |
| Fuerza permanente | 203 N |
| Fuerza de pico | 1024 N |
| Constante de fuerza | 32 N/A |
| Precisión de repetición | +/- 0.05 mm |
| Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido | +/- 0.02 mm |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x casquillo de centraje Ø12x4,8, 4x tornillo de montaje M8x25 |
| Accesorios | MagSpring lateral/delantero, Sistema de medición de recorrido externo ES40, Cable de motor M17, Regulador C1xxx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación T01-72/1500 Multi, trifásico |
| Accesorios adicionales | Otros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación |