Afag Ejes rotatorios serie RA-40-4F 50473194
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | RA-40-4F-50-W |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Peso neto | 0.74 kg |
| Pasos de fluidos | 4 |
| Par de giro continuo | 2 Nm |
| Ángulo de giro | sin fin |
| Número de revoluciones | 140 1/min |
| Par de salida máx. | 4 Nm |
| transmisión | 2.084027778 |
| Precisión de repetición | +/- 0.0017 mm |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x casquillo de centraje Ø7x3, 4x junta tórica 2,5x0,62 mm |
| Accesorios | Adaptador, Cable de motor M16, Regulador C1xxx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación S01-72/500, monofásico |
| Accesorios adicionales | Otros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación |