Afag Pinza de precisión PG 16 NC-NO 50531662
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | PG 16 NO |
| Rejilla de sujeción | 20 mm |
| Rejilla de sujeción alternativa | M3 |
| Presión de funcionamiento mín/máx | 6 +/- 2 bar |
| Conexión de aire P | M3 |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Peso neto | 0.73 kg |
| Consumo de aire/ciclo | 0.0064 L |
| Tiempo de agarre | 0.01 s |
| Tiempo de cierre = Peso del dedo | 50 ms =60 g, 30 ms / 40 g, 20 ms / 30 g, 10 ms = - |
| Fuerza prensora al abrir | 100 N |
| Fuerza prensora al cerrar | 44 N |
| Fuerza del muelle | 11 N |
| Recorrido de apertura | 2 x 4 mm |
| Precisión de repetición | +/- 0.01 mm |
| Precisión de inversión | +/- 0.05 mm |
| Posiciones | 2 |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x casquillo de centraje Ø5x2,5 |
| Accesorios | Conexión de aire comprimido recta M3x0,5, Conexión de aire comprimido angular M3x0,5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1 |
| Accesorios adicionales | INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO |