Conexión en T de purga (BT) de instrumentación AGI™ Accesorios de la válvula del medidor de purga y bloque
características
- Las salidas múltiples reducen los puntos de fuga en los tubos/tubería y permiten que un manómetro u otro dispositivo se coloque correctamente, independientemente de la orientación de la conexión en T.
- La instalación compacta acorta el momento de fuerza, lo cual reduce el peso y los factores de vibración. Con la tensión limitada, las posibilidades de rotura y fugas se reducen en gran medida.
- El caudal de paso directo proporciona una gran capacidad de caudal, caudal bidireccional y capacidades de varillas.
- El tapón de purga opcional (como se muestra) se puede ensamblar en una salida para reducir la presión y extraer el instrumento, lo que facilita el mantenimiento.