Aislamiento primario modelo P63 de instrumentación AGI™

Un bloque doble integral de una sola pieza y un conjunto de válvula de la derivación de la tubería para el aislamiento primario de tomas de presión, con conexiones atornilladas o soldadas

características

  • El cuerpo forjado de una pieza combina un diseño compacto con resistencia y vías de fuga potenciales reducidas en comparación con los diseños convencionales.
  • La conexión de entrada roscada o soldada permite la conexión directa a un recipiente a presión sin la necesidad de una conexión bridada.
  • La característica de seguridad camlock en las conexiones de salida roscadas evita la pérdida de apriete accidental en servicio.
  • Las válvulas de bola de aislamiento primario están mecanizadas con precisión y tienen un súper acabado para las clasificaciones de presión y temperatura de alto rendimiento. Diseño ignífugo y antiestático.
  • Válvula de globo tipo aguja de trabajo pesado, empaquetadura de grafito como norma, que garantiza el cierre hermético a las burbujas en el puerto de ventilación.
  • La opción de salida atornillada permite la elección de conexiones para el montaje de dos instrumentos.
  • Diseño ignífugo que cumple con API 607, BS6755 Parte 2 (opcional).