Válvula de rearme manual ASCO™ serie 015

Las válvulas de rearme manual ASCO serie 015 están diseñadas para evitar arranques accidentales de la válvula. Se encuentran disponibles las construcciones activadas eléctricamente (se activa cuando se energiza) o de liberación sin tensión (se activa cuando se desenergiza). Las válvulas son ideales para el control de procesos críticos en las aplicaciones de refino y de la industria química.

especificaciones

Actuador de válvulaEléctrico - cierre
Materiales del cuerpoLatón; Acero inoxidable
MediosAire; Gases neutros; Aceite ligero; Vapor; Agua
Tamaño de tubo/orificio3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Tipo de orificioNPTF
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
CaudalDe 6,0 VC a 14,0 VC; Más de 14,0 VC
Tensión24 CA; 20 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC | 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima150-500 PSIG
Entorno operativoCorrosivo; Peligroso; Interior
Normas/regulacionesCSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9