Electroválvulas de rearme manual ASCO™ serie 025
especificaciones
| Actuador de válvula | Eléctrico - cierre |
| Materiales del cuerpo | Latón; Acero inoxidable |
| Medios | Aire, Gases neutros; Aceite ligero; Vapor; Agua |
| Tamaño de tubo/orificio | 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2" |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta |
| Caudal | De 6,0 Cv a 14,0 Cv; Más de 14,0 Cv |
| Tensión | 24 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC - 60 |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | 150-500 PSIG |
| Entorno operativo | Corrosivo; Peligroso; Interior |
| Normas/regulaciones | CSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9 |