Válvulas de rearme manual ASCO™ serie 037

Las válvulas de rearme manual ASCO Serie 037 tienen cuerpos de caudal alto y alta presión con rearme manual para evitar que se inicie la válvula de manera inesperada. Construcciones activadas eléctricamente (se activa cuando se energiza), liberación sin tensión (se activa cuando se desenergiza) con mando libre disponibles. Las válvulas son ideales para el control de procesos críticos en las aplicaciones de refino y de la industria química. Algunos modelos pueden controlar fluidos agresivos, incluyendo vapor

especificaciones

Actuador de válvulaEléctrico - cierre
Materiales del cuerpoLatón, acero inoxidable
MediosAire, Gases neutros, Aceite ligero, Vapor
Tamaño de tubo/orificio1/4"; 3/8"
Tipo de orificioNPTF
Función3 vías - 3/2 Universal
CaudalDe 0,1 Cv a 0,5 Cv; De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Voltaje24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC | 60
Presión de funcionamiento/diferencial máximaVacío a 150 PSIG
Entorno operativoPeligroso, interior
Normas/regulacionesCSA; Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9