PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvula basculante ASCO™ serie 067

ASCO serie 067 es una línea de electroválvulas basculantes de aislamiento de fluido para uso con gases y líquidos neutros o agresivos en sistemas analíticos y médicos. La excelente capacidad de drenaje automático de las válvulas y facilidad para lavar, cavidad interna de volumen bajo, las hacen ideales para aplicaciones donde se debe reducir la contaminación cruzada. Un mecanismo basculante especial combinado con una membrana de separación, evita la transferencia de calor hacia el fluido y elimina el efecto de pegado del asiento de la válvula. Las aplicaciones típicas incluyen distribución de pipetas, diagnósticos in vitro, secuencia de ADN y administración de líquidos quirúrgicos.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoPlásticos técnicos
MediosAire, Gases neutros, Líquidos/gases agresivos
Tipo de puertoPlano de acoplamiento
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 Universal
CaudalMenor de 0,05 Cv/Menor de 0,04 kv
Tensión12 CC, 24 CC | 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInterior, exterior
Normas/regulacionesIP65, RoHS