PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas miniatura ASCO™ serie 076

ASCO serie 076 es una línea de electroválvulas miniatura diseñadas para usarlas con aire y gases neutros y también se puede utilizar para controlar otras válvulas o cilindros. Su construcción compacta , ligera y el bajo consumo de energía las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles. La opción de montaje lado a lado en soluciones de manifold complejas es ideal para el control de varias rutas de caudal en aplicaciones portátiles o espacio pequeño. Las aplicaciones comunes de la serie 076 incluyen terapia respiratoria, simuladores de pacientes, válvulas piloto, amplia gama de necesidades de servicios generales.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Materiales del cuerpoPA/PBT
MediosAire, gas neutro
Tipo de orificioMontaje en base
Función3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal0,009 Cv
Tensión5 VCC, 12 VCC, 24 VCC - 50/60
Presión de funcionamiento bar (psi)6,9 (100)