Válvulas neumáticas Numatics™ serie 125
especificaciones
| Actuador de válvula | Pilotaje neumático - eléctrico - mando directo |
| Tamaño de tubería/puerto | 1/4"; 1/2"; 3/8" |
| Tipo de puerto | NPTF |
| Función | 4 vías- 5/2; 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - centro cerrado; 4 vías - 5/3 - centro abierto |
| Caudal | De 1,0 Cv a 2,0 Cv, De 2,0 Cv a 6,0 Cv |
| Normas/regulaciones | CSA, IP65 |
| Entorno operativo | Interiores |
| Medios | Aire, Gases neutros, Oxígeno |