Accesorios Numatics™ Serie 182 FRL

Los accesorios de filtros, reguladores y lubricantes (FRL) de Numatics incluyen interruptores de presión mecánicos, reclasificadores de aceite, calibradores reguladores, soportes para FRL, válvulas de drenaje electrónico, filtros en línea y reguladores de concentrador de oxígeno de especialidad. La serie PS182 comprende el interruptor de presión Numatics más resistente. Se incorpora fácilmente en un sistema de aire usando el bloque de desviación serie 651 o 652. Su conexión eléctrica sencilla y la perilla nodular con tornillo hexagonal resistente a la manipulación hacen que el interruptor de presión sea el más fácil de instalar y ajustar del mercado.

especificaciones

Tamaño de tubería/puerto1/8"; 1/4"
Entorno operativoInterior; exterior