Electroválvulas ASCO™ serie 188
especificaciones
| Actuador de válvula | Eléctrico; eléctrico - enclavamiento |
| Material del cuerpo | Plásticos técnicos |
| Medios | Aire, gas inerte; oxígeno |
| Tamaño de tubo/orificio | M5 |
| Función | 3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta |
| Caudal | Menos de 0,05 Cv |
| Tensión | 12 CC; 24 CC - 50/60 |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | 0 – 8 bar |
| Entorno operativo | Interiores |
| Normas/regulaciones | IP40 |