especificaciones
| Actuador de válvula | Eléctrico - pilotaje neumático, eléctrico - mando directo |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/8, 1/4, 4 mm, 6 mm |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Racor rápido |
| Función | 4 vías - 4/2, 4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto, 4 vías - 5/3 - Centro de presión |
| Caudal | De 0,1 VC a 0,5 VC |
| Normas/regulaciones | CSA, IP65 |
| Entorno operativo | Interior, exterior, lavado a fondo |
| Medios | Aire, gas inerte, vacío |