Válvulas de control direccional ASCO™ Numatics serie 2009
especificaciones
| Actuador de válvula | Eléctrico - pilotaje neumático |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, a presión |
| Caudal | De 0,5 Cv a 1,0 Cv |
| Normas/regulaciones | CSA, IP65 |
| Medios | Aire, gas neutro, vacío |