especificaciones
| Actuador de válvula | Proporcional; solenoide |
| Materiales del cuerpo | Acero inoxidable, latón o POM |
| Medios | Aire, gases neutros |
| Tipo de puerto | G1/8, montaje en cartucho o sobre base |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Caudal | 170 l/min a 2,7 bar (CV 0,2) |
| Voltaje | 5 VCC, 12 VCC, 24 VCC |
| Presión de funcionamiento | 0-7 bar (0-102 psi) con contrapresión máx. del 10 % de la presión de entrada |
| Normas/regulaciones | IP50 |