Válvula de pistón de acero inoxidable ASCO™ serie 298

El diseño resistente de ASCO serie 298 se construyó para soportar los desafíos de las aplicaciones de vapor saturado, agua recalentada y fluidos corrosivos. La válvula de pistón de acero inoxidable accionada por aire tiene hasta 43 % de clasificación de presión más alta que los productos de la competencia y proporciona un rendimiento superior en el equipo OEM. La válvula es adecuada para aplicaciones interiores y exteriores como vulcanización de caucho, prensas de llantas, autoclaves industriales, fundiciones, equipo de alimentos y bebidas y procesamiento químico.

1 - 1 de 1 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Tamaño de la tubería/puerto
Material del cuerpo
Certificaciones
Fluido
Función de válvula
Tipo de producto
Accesorios/puerto de presión
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R298B604

ASCO R298B604

AccionamientoTamaño de la tubería/puertoMaterial del cuerpoCertificacionesFluido
Mando por presiónAcero inoxidableAir, Inert Gas|Steam|Hot Water
AÑADIR A LA LISTA