PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas de restablecimiento manual ASCO™ serie 310

ASCO serie 310 son electroválvulas que tienen cuerpos de caudal alto, presión alta con restablecimiento manual para evitar arranques inadvertidos de la válvula. Una vez se activan, las válvulas solo se pueden restablecer manualmente. La serie 310 es ideal para controlar los procesos críticos de aplicaciones como biocombustibles y refinerías.

especificaciones

Actuador de válvulaRestablecimiento manual
Material del cuerpoLatón; acero inoxidable
MediosLíquidos/gases agresivos; aire; gases neutros; aceite ligero; vapor; agua
Tamaño de tubería/puerto1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo de puertoNPTF
Función3 vías - 3/2 universal
CaudalDe 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensión24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC; Carga de batería 125 CC; Carga de batería 50 CC | 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo150-500 PSIG
Entorno operativoCorrosivos, Interior, Exterior, Peligroso
Normas/regulacionesCSA; Tipo 1; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9