Electroválvulas ASCO™ serie 321

Las válvulas ASCO serie 321 están diseñadas para una ventilación rápida a 0 psi a través de su orificio externo. El aire sale para cambiar las válvulas de control rápidamente. Las válvulas de mando asistido tienen obturadores asentados resistentes para cierre hermético. Están bien adaptadas para las aplicaciones de refinación, química y alimentaria que necesitan de una válvula de escape rápido.