Electroválvulas ASCO™ serie 325
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide, Solenoide - Mando directo |
| Material del cuerpo | Latón, acero inoxidable |
| Medios | Aire, gases inertes, aceite ligero, agua |
| Tamaño de tubo/puerto | 1/8" |
| Tipo de puerto | G ISO228/1-G BSPP |
| Función | 3/2 universal |
| Caudal | De 0,04 a 0,2 Kv, menos que 0,04 kv |
| Voltaje | 24 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA |
| Presión diferencial máxima / presión de funcionamiento máxima | Vacío a 150 PSIG, Vacío a 10.3 Bar |
| Entorno operativo | Interior, exterior |
| Normas/regulaciones | CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL |