Válvulas solenoide de servicio general ASCO™ serie 375

Las válvulas de servicio general ASCO serie 375 están diseñadas para controlar agua, aire, gases inertes y vapor en una variedad de aplicaciones como esterilizadores dentales u otros autoclaves de sobremesa. El cuerpo de material compuesto de la válvula hace que cumpla con las directivas pertinentes como RoHS, y la conexión del orificio de racordaje acanalado con tuerca anular ofrece confiabilidad cuando se trabaja con alta temperatura o presión. Con versiones de 3 vías Universal y una bobina de 30 mm, la válvula es altamente fiable y ofrece instalaciones manifold flexibles y fáciles. Entre las aplicaciones típicas se encuentran esterilizadores dentales, autoclaves de sobremesa, esterilizadores de vapor y analizadores biomédicos.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoPPS
FluidosLíquidos o gaseosos
Tipo de puertoConexión G ISO, racor acanalado y conexión acanalada con tuerca anular
Función3-vías Universal (U)
Tamaño del orificio2,3 mm (0,09 in)
Voltaje12 VCC; 24 VCC
Máxima presión admisible10 bar (145 psi)
Temperatura del fluidoDe 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F)
JuntasFKM
Ciclo de trabajo100 %