PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Electroválvulas ASCO™ serie 383

Las electroválvulas ASCO serie 383 están diseñadas para analizadores médicos, equipo de diagnóstico, biotecnología y aplicaciones de la industria química donde se requiere el control de los fluidos corrosivos. Las válvulas incorporan un mecanismo de palanca, mantienen el aislamiento de fluidos y están disponibles con espigas roscadas o suaves.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoPlásticos técnicos
MediosLíquidos/gases agresivos
Tamaño de tubo/puerto1/4"; 1/2"; 8 mm
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP
Función3 vías - 3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta; 3/2 Universal
CaudalDe 2,0 VC a 6,0 VC; Más de 14,0 VC
VoltajeRango de voltaje 12 CC; 24 CC, 24 a 120 CA/CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 150 PSIG
Entorno operativoCorrosivo, interior
Normas/regulacionesIP40, ISO