PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Cilindros anticorrosión serie 431 de ASCO™ Numatics

A partir de septiembre de 2022, el cilindro redondo de acero inoxidable serie 431 conforme a ISO 6431 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por la serie de acero inoxidable redondo ICS-D2 o CSL-RD de AVENTICS.


Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta septiembre de 2027.


La documentación pertinente sigue disponible abajo.


Para este tipo de cilindro redondo ISO, consulte la serie ICS-D2 de AVENTICS conforme a ISO 6431, o la serie CSL-RD de AVENTICS.


características

  • Los cilindros anticorrosión ASCO™ Numatics serie 431 ya no están disponibles para la venta.