Cilindros redondos serie 435 de ASCO™ Numatics

A partir de junio de 2021, el cilindro redondo serie 435 conforme a ISO 6432 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por la serie MNI de AVENTICS.


La documentación pertinente sigue disponible a continuación.


Para este tipo de cilindro redondo conforme a ISO 6432, vea la serie MNI de AVENTICS. Para una versión redonda totalmente de acero inoxidable, consulte la serie CSL-RD de AVENTICS.


características

  • Los cilindros redondos serie 435 de ASCO™ Numatics ya no están disponibles para la venta.