Filtro de tubería ASCO™ serie 601

El filtro de tubería ASCO serie 601 se debe usar cuando es indispensable mantener el fluido sin materiales extraños. El dispositivo garantiza un caudal adecuado y evita el daño de las válvulas, los controles y otros equipos. Es ideal para su uso en equipos comerciales de cocinas y lavanderías, soplado de filtros de mangas, equipos de calefacción y aplicaciones de ciencias de la vida.

características

  • Elimina los materiales extraños del fluido de forma efectiva
  • Adecuado para el servicio de vapor con presión máxima de hasta 250 psi y 406 °F de temperatura máxima
  • Conexión de tubería de soplado para autolimpieza
  • Los cuerpos de latón forjado, acero inoxidable y plástico (acetal) están disponibles para una variedad de entornos de funcionamiento