PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Electroválvulas proporcionales de ASCO™ 602

La serie 602 de ASCO son válvulas proporcionales sin electrónica de control integrada. Las válvulas se pueden usar en un circuito de control abierto con una unidad de control o en un circuito de control cerrado con un dispositivo de control CONTROLD y un sensor externo. Una disposición modular de los componentes individuales (válvula proporcional, dispositivo de control, sensor) puede ser ventajosa en aplicaciones especiales como entornos de alta temperatura ambiente.

especificaciones

Accionamiento de válvulaProporcional, eléctrico, eléctrico - mando directo
Tubería/orificio1/4 "; 1/2 "; 1 "
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP
Función3/2 normalmente cerrada
CaudalDe 5,19 a 12 Kv, más de 12 kv
Tensión24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo10,3-34,5 Bar, 150-500 PSIG
Normas/regulacionesRoHS, IEC 60529 (protección contra ingresos), IP65
Entorno funcionamientoPeligroso, Interior