ASCO™ 8210D032 Solenoid Valve

ASCO 8210D032 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    F
    FT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    15.4 W
    110 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    1 - 6 de 6 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Clase de bobina
    Frecuencia
    Temperatura máxima ambiental
    Disponibilidad
    Caudal (Cv)
    Fluido
    Tamaño de la tubería/puerto
    Material de sellado
    Material del cuerpo
    Certificaciones
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Presión máxima de funcionamiento (agua)
    Accesorios/puerto de presión
    Presión mínima de funcionamiento (agua)
    Presión máxima de funcionamiento (aire)
    Temperatura mínima ambiental
    Presión mínima de funcionamiento (aire)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orificio
    Tipo de producto
    Función de válvula
    Vataje
    Voltaje
    Envío inmediato disponible
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210D032AC110/50D

    ASCO 8210D032AC110/50D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideF50 Hz5 Day
    1911,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210D032AC120/60D

    ASCO 8210D032AC120/60D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideF60 Hz5 Day
    1911,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210D032AC240/60,220/50D

    ASCO 8210D032AC240/60,220/50D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideF50/60 Hz5 Day
    1911,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210D032AC240/60D

    ASCO 8210D032AC240/60D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideF60 Hz5 Day
    1911,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210D032AC480/60,440/50D

    ASCO 8210D032AC480/60,440/50D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideFT50/60 Hz5 Day
    1911,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210D032AC480/60D

    ASCO 8210D032AC480/60D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideFT60 Hz5 Day
    1911,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA