PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8210G078 Solenoid Valve

ASCO 8210G078 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FB
    50/60 Hz
    Same Day
    Solenoid Valve
    110 AC
    120 AC
    1 - 1 de 1 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Clase de bobina
    Frecuencia
    Max Ambient Temperature
    Disponibilidad
    Caudal (Cv)
    Fluido
    Tamaño de la tubería/puerto
    Material de sellado
    Material del cuerpo
    Certificaciones
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Max Operating Press. (Water)
    Accesorios/puerto de presión
    Presión mínima de funcionamiento (agua)
    Max Operating Press. (Air)
    Temperatura mínima ambiental
    Presión mínima de funcionamiento (aire)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orificio
    Tipo de producto
    Función de válvula
    Vataje
    Voltaje
    Envío inmediato disponible
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G078AC120/60,110/50D

    ASCO 8210G078AC120/60,110/50D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideFB50/60 HzSame Day
    AÑADIR A LA LISTA