ASCO™ 8210P087 Solenoid Valve

ASCO 8210P087 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    H
    50 Hz
    50/60 Hz
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    1.2 W
    1.5 W
    12 DC
    12 to 24 DC Ranging
    12 to 24 DC Voltage Ranging
    24 AC
    24 DC
    24 to 120 AC/DC Ranging
    24 to 120 AC/DC Voltage Ranging
    48 AC
    48 DC
    100 to 240 AC/DC Ranging
    100 to 240 AC/DC Voltage Ranging
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    230 AC
    240 AC
    240 DC
    1 - 10 de 10 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Clase de bobina
    Frecuencia
    Max Ambient Temperature
    Disponibilidad
    Caudal (Cv)
    Fluido
    Tamaño de la tubería/puerto
    Material de sellado
    Material del cuerpo
    Certificaciones
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Max Operating Press. (Water)
    Accesorios/puerto de presión
    Presión mínima de funcionamiento (agua)
    Max Operating Press. (Air)
    Temperatura mínima ambiental
    Presión mínima de funcionamiento (aire)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orificio
    Tipo de producto
    Función de válvula
    Vataje
    Voltaje
    Envío inmediato disponible
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210P087100-240

    ASCO 8210P087100-240

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH50 Hz5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210P08712-24/DC

    ASCO 8210P08712-24/DC

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210P08724-120

    ASCO 8210P08724-120

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    H50 Hz5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210P087MB100-240

    ASCO 8210P087MB100-240

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    H50/60 Hz5 Day
    1003,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P087100-240

    ASCO SU8210P087100-240

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    1014,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P08712-24/DC

    ASCO SU8210P08712-24/DC

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    1014,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P08724-120

    ASCO SU8210P08724-120

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    1014,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB100-240

    ASCO SU8210P087MB100-240

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    1020,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB12-24/DC

    ASCO SU8210P087MB12-24/DC

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    1020,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P087MB24-120

    ASCO SU8210P087MB24-120

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    1020,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA