ASCO™ 8210P093 Solenoid Valve

ASCO 8210P093 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    H
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    1.2 W
    1.5 W
    12 to 24 DC Ranging
    24 to 120 AC/DC Ranging
    100 to 240 AC/DC Ranging
    1 - 10 de 18 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Clase de bobina
    Frecuencia
    Max Ambient Temperature
    Disponibilidad
    Caudal (Cv)
    Fluido
    Tamaño de la tubería/puerto
    Material de sellado
    Material del cuerpo
    Certificaciones
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Max Operating Press. (Water)
    Accesorios/puerto de presión
    Presión mínima de funcionamiento (agua)
    Max Operating Press. (Air)
    Temperatura mínima ambiental
    Presión mínima de funcionamiento (aire)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orificio
    Tipo de producto
    Función de válvula
    Vataje
    Voltaje
    Envío inmediato disponible
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210P093MB100-240

    ASCO 8210P093MB100-240

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    295,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210P093MB24-120

    ASCO 8210P093MB24-120

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    295,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210P093V100-240

    ASCO 8210P093V100-240

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    338,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210P093VMB100-240

    ASCO 8210P093VMB100-240

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    344,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210P093VMB12-24/DC

    ASCO 8210P093VMB12-24/DC

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    344,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210P093VMB24-120

    ASCO 8210P093VMB24-120

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    344,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P093100-240

    ASCO SU8210P093100-240

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    306,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P09312-24/DC

    ASCO SU8210P09312-24/DC

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    306,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P09324-120

    ASCO SU8210P09324-120

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    306,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P093MB100-240

    ASCO SU8210P093MB100-240

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMax Ambient TemperatureDisponibilidad
    SolenoideH5 Day
    312,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA