PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8327B202 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B202 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    1/4"
    H
    5.7 W
    5.8 W
    5 Day
    Same Day
    Stainless Steel
    ATEX Zone 1-21
    IEC 61508
    SIL capable
    50/60 Hz
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    24 DC
    230 AC
    NPTF
    FPM
    3 way - 3/2 Universal
    5.7
    1 - 10 de 10 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Tamaño de la tubería/puerto
    Clase de bobina
    Vataje
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NF8327B202.125/DC

    ASCO NF8327B202.125/DC

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    NF8327B202.24/DC

    ASCO NF8327B202.24/DC

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    Solenoide - mando directo1/4"H5.7 WSame Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    NF8327B202MS.24/DC

    ASCO NF8327B202MS.24/DC

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    Solenoide - mando directo1/4"H5.7 W5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    NFET8327B202.125/DC

    ASCO NFET8327B202.125/DC

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    NFET8327B202.220/50-60

    ASCO NFET8327B202.220/50-60

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    NFET8327B202MS.24/DC

    ASCO NFET8327B202MS.24/DC

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SC8327B202.230/50-60

    ASCO SC8327B202.230/50-60

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    Solenoide - mando directo1/4"H5.8 W5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    WP8327B202.230/50-60

    ASCO WP8327B202.230/50-60

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    Solenoide - mando directo1/4"H5.8 W5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    WPT8327B202.24/DC

    ASCO WPT8327B202.24/DC

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    Solenoide - mando directo1/4"H5.7 W5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    WSCR8327B202.230/50-60

    ASCO WSCR8327B202.230/50-60

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    Solenoide - mando directo1/4"H5.8 W5 Day
    AÑADIR A LA LISTA