ASCO™ 8551H307 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551H307 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    F
    Brass
    NPT
    5 Day
    0.86
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 DC
    0.55 W
    3 way - 3/2 Normally Closed
    1 - 2 de 2 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Clase de bobina
    Frecuencia
    Material del cuerpo
    Accesorios/puerto de presión
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8551H307DC12/DCD

    ASCO EF8551H307DC12/DCD

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
    SolenoideFLatónNPT
    629,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551H307DC24/DCD

    ASCO EF8551H307DC24/DCD

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
    SolenoideFLatónNPT
    629,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA