ASCO™ 8551H309 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551H309 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    F
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    Air, Inert Gas
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 DC
    0.55 W
    0.75 W
    4 way
    1 - 8 de 8 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Clase de bobina
    Frecuencia
    Material del cuerpo
    Accesorios/puerto de presión
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8551H309DC12/DCD

    ASCO EF8551H309DC12/DCD

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
    SolenoideFAcero inoxidableNPT
    846,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551H309MODC12/DCD

    ASCO EF8551H309MODC12/DCD

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
    SolenoideFAcero inoxidableNPT
    897,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551H309MSDC12/DCD

    ASCO EF8551H309MSDC12/DCD

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
    SolenoideFAcero inoxidableNPT
    897,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551H309MSDC24/DCD

    ASCO EF8551H309MSDC24/DCD

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
    SolenoideFAcero inoxidableNPT
    897,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8551H309DC24/DCD

    ASCO EFMF8551H309DC24/DCD

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
    SolenoideFAcero inoxidableNPT
    930,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8551H309MODC24/DCD

    ASCO EFMF8551H309MODC24/DCD

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
    SolenoideFAcero inoxidableNPT
    981,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8551H309MSDC24/DCD

    ASCO EFMF8551H309MSDC24/DCD

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
    SolenoideFAcero inoxidableNPT
    981,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    JBEF8551H309MODC24/DC

    ASCO JBEF8551H309MODC24/DC

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
    SolenoideFAcero inoxidableNPT
    AÑADIR A LA LISTA