PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Unidad de control proporcional electrónico ASCO™ serie 908

Comuníquese con ventas
La unidad de control electrónico ASCO serie 908 convierte señales de control de entrada analógica a la corriente de la bobina de una electroválvula proporcional mediante modulación de ancho de pulso. La función de apagado ocurre a menos del 2 % de la señal de control máxima. La unidad de control es adecuada para aplicaciones de válvulas proporcionales en la industria automotriz, de fabricación de neumáticos, químicos, alimentos y bebidas, médicas y de ciencias de la vida, y de embalajes.

Your selection:
    24 DC
    0.8 W
    Engineered Plastics
    Same Day
    1 - 1 de 1 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Voltaje
    Vataje
    Material del cuerpo
    Envío inmediato disponible
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    E908A001

    ASCO E908A001

    VoltajeVatajeMaterial del cuerpoEnvío inmediato disponibleDisponibilidad
    24 CC0.8 WPlásticos técnicosQuickShip EverydaySame Day
    430,81 US$
    AÑADIR A LA LISTA