ASCO™ B316A382 Solenoid Valve

ASCO B316A382 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    24 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    10 Day
    1 - 1 de 1 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Voltaje
    Clasificación del área
    Tipo de conexión
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFB316A382V.24/DC

    ASCO NFB316A382V.24/DC

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection10 Day
    AÑADIR A LA LISTA