Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D151
especificaciones
| Materiales del cuerpo | PA 12 (poliamida) |
| Actuador de válvula | Solenoide - mando directo |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Tamaño de tubería/orificio | |
| Tipo de orificio | |
| Presión máxima admisible (PS) | 3 bar |
| Temperatura del fluido | -10 °C +80 °C |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s) |
| Sellado | EPDM |