Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D237
especificaciones
| Materiales del cuerpo | PPS (Polifenilsulfuroso) |
| Actuador de válvula | Solenoide - mando directo |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente abierta |
| Tamaño de tubería/orificio | 1 1/2"; 2" |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Presión máxima admisible (PS) | 0,3 bar |
| Temperatura del fluido | -10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM) |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s) |
| Sellado | NBR o FPM |