Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D332
especificaciones
| Materiales del cuerpo | PPS (Sulfuro de polifenileno) |
| Actuador de válvula | Solenoide - mando directo |
| Función | 3/2 normalmente cerrada |
| Tamaño de tubería/orificio | 1/2" |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Presión máxima admisible (PS) | 2 bar |
| Temperatura del fluido | -10 °C a +90 °C |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s) |
| Sellado | ppm |