Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D344
especificaciones
| Materiales del cuerpo | PEI (Polieterimida) |
| Actuador de válvula | Solenoide - mando directo |
| Función | 3/2 normalmente cerrada; 3/2 normalmente abierta; 3/2 universal |
| Tamaño de tubería/orificio | 1/4" |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Presión máxima admisible (PS) | 12 bar |
| Temperatura del fluido | -10 °C +100 °C |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s) |
| Sellado | EPDM o VMQ o FPM |