Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D644

Las electroválvulas de aislamiento total (SECAS) ASCO serie D644 combinan las características tradicionales de resistencia y fiabilidad, con soluciones de construcción que las hacen particularmente adecuadas para el control de fluidos agresivos o no contaminables. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones miniaturizadas o silenciosas con un actuador de retención. Esta diversa variedad de características hace que estas válvulas sean versátiles para aplicaciones en las industrias de alimentos, biotecnología, química/farmacéutica y fisiología/medios.

especificaciones

Materiales del cuerpoPEI (Polieterimida)
Actuador de válvulaSolenoide - mando directo
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubería/puertoOrificio acanalado 1/4";
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)6 bar
Temperatura del fluido-10 °C +100 °C
Viscosidad máxima5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Selladoppm