Monitor de partículas ASCO™ DPT P150

La serie ASCO DPT P150 es una solución de monitorización de partículas en línea líder en su clase para detectar fugas en sistemas de recolección de polvo de varios departamentos. Un solo módulo admite hasta 16 puntos de medición de alta precisión. Esto permite la detección de partículas de menos de 1 mg/m3 en el caudal de aire y proporciona un conocimiento inmediato de los problemas para apoyar a una mejor toma de decisiones y planificación del mantenimiento.

especificaciones

ComunicaciónFieldbus, Ethernet, sin comunicación
FunciónLocalización de fugas, ingreso de datos básicos, historiador de datos interno con redundancia
Número de sensores de partículas1~8, 9~16
Clasificación del áreaUso general, ubicación peligrosa Clase II, ubicación peligrosa Clase I