ASCO™ E210C094 Solenoid Valve

ASCO E210C094 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

1 - 3 de 3 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Clase de bobina
Frecuencia
Temperatura máxima ambiental
Disponibilidad
Caudal (Cv)
Fluido
Tamaño de la tubería/puerto
Material de sellado
Material del cuerpo
Certificaciones
Min Operating Press. (Light Oil)
Presión máxima de funcionamiento (agua)
Accesorios/puerto de presión
Presión mínima de funcionamiento (agua)
Presión máxima de funcionamiento (aire)
Temperatura mínima ambiental
Presión mínima de funcionamiento (aire)
Max Operating Press. (Light Oil)
Orificio
Tipo de producto
Función de válvula
Vataje
Voltaje
Envío inmediato disponible
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
NFE210C094.24/DC

ASCO NFE210C094.24/DC

AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
SCE210C094V.230/50

ASCO SCE210C094V.230/50

AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
Solenoide - accionado por pilotoF50 Hz5 Day
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
SCXE210C094E.24/50.25801

ASCO SCXE210C094E.24/50.25801

AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
Solenoide - accionado por pilotoF50 Hz5 Day
AÑADIR A LA LISTA