Válvulas accionadas por aire ASCO™ de la serie F210
especificaciones
| Función | 2 vías: 2/2 normalmente cerrada; 2 vías: 2/2 normalmente abierta |
| Actuador de válvula | Piloto neumático - aire |
| Material del cuerpo | Latón |
| Tamaño de tubo/puerto | 1/2"; 3/8"; 3/4";1"; 1 1/4"; 2" |
| Tipo de puerto | NPTF |
| Medios | Aire, gas inerte; aceite ligero; agua |
| Entorno operativo | Interior; exterior |