Válvulas de mando neumático ASCO™ serie F316

La serie F316 de ASCO está diseñada para proporcionar una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Sus elementos de sellado únicos aíslan la presión de aire del piloto del fluido de la línea principal. Las variaciones en la presión de aire pilotaje no afectarán el funcionamiento de la válvula.

especificaciones

Función3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvulaPilotaje neumático - aire
MediosAire, Gases neutros; Aceite ligero; Agua
Tubería/Orificio1/2"; 3/8"; 1"
Materiales del cuerpoLatón
CaudalDe 2,0 Cv a 6,0 Cv; De 6,0 Cv a 14,0 Cv
Máx. presión operativa/diferencialVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInterior; exterior